Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HMX416

HMX416 Disjoncteur 4P 50kA C-16A 6M

HMX416
HMX416 Disjoncteur 4P 50kA C-16A 6M
Circuit Drawing 4 P.P. Courbe C, 50 kA

Disjoncteur 4P 50kA C-16A 6M

Référence:HMX416
pc.
EAN:

3250613232061

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de pole protégé:4
Nombre de pôles:4 P
Type de pôles:4 P
Courbe:C
Avec pole de Neutre coupé:non
Alignement des bornes hautes pour produits modulaires:Bornes alignées
Alignement des bornes basses pour produits modulaires:Bornes alignées
Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC 60898-1:50 kA
Tension assignée d'emploi Ue:415 V
Type de tension d'alimentation:AC
Fréquence assignée:50/60 Hz
Tension assignée d'isolement:500 V
Tension assignée de tenue aux chocs:6000 V
Courant assigné nominal:16 A
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement thermique en alternatif:1,05 / 1,3 In
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif:5 / 10 In
Courant assigné à -10°C selon IEC 60947:19,32 A
Courant assigné à -15°C selon IEC 60947:19,6 A
Courant assigné à -20°C selon IEC 60947:19,95 A
Courant assigné à -25°C selon IEC 60947:20,31 A
Courant assigné à -5°C selon IEC 60947:18,89 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947:18,53 A
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947:17,82 A
Courant assigné à 15°C selon IEC 60947:17,46 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947:17,11 A
Courant assigné à 25°C selon IEC 60947:16,75 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947:16 A
Courant assigné à 35°C selon IEC 60947:16,04 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947:16 A
Courant assigné à 45°C selon IEC 60947:15,33 A
Courant assigné à 5°C selon IEC 60947:18,17 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947:14,98 A
Courant assigné à 55°C selon IEC 60947:14,62 A
Courant assigné à 60°C selon IEC 60947:14,26 A
Courant assigné à 65°C selon IEC 60947:13,91 A
Courant assigné à 70°C selon IEC 60947:13,55 A
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 400V (NF EN 60947-2):4,5 kA
Pouvoir de coupure sur 1 pôle en IT 415V (NF EN 60947-2):4,5 kA
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2:50 %
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2:50 kA
Coefficient de correction du courant nominal pour 2 appareils juxtaposés:1
Coefficient de correction du courant nominal pour 3 appareils juxtaposés:0,95
Coefficient de correction du courant nominal pour 4 et 5 appareils juxtaposés:0,9
Coefficient de correction du courant nominal pour 6 appareils juxtaposés:0,85
Fréquence:50 à 60 Hz
Puissance dissipée totale sous IN:14,37 W
Puissance dissipée par pôle à In:3,6 W
Endurance électrique en nombre de cycles:4000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres:20000
Profondeur produit installé:70 mm
Hauteur produit installé:90 mm
Largeur produit installé:106 mm
Type de raccordement haut pour produits modulaires:Borne à vis
Couple de serrage:3,5 à 5Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires:Plastique
Type de loquet bas pour produits modulaires:Plastique
Type de raccordement bas pour produits modulaires:Borne à vis
Démontabilité haute pour produits modulaires:oui
Démontabilité basse pour produits modulaires:oui
position de montage du produit sous 360°:oui
Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple:1 / 50 mm²
Section de raccord bornes aval en câble rigide:1 / 70 mm²
Section de raccordement en câble souple:50mm²
Section de raccordement en câble rigide:70 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble rigide:1 / 70 mm²
Section de raccordement des bornes amont à vis, en câble souple:1 / 50 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide:1 / 70 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple:1 / 50 mm²
Type de connexion:cage à vis avec compensation de serrage
Couple de serrage nominal borne basse:3,6 Nm
Couple de serrage nominal borne haute:3,6 Nm
Texte norme:IEC 60947-2
Directive européenne WEEE:concerné
Categorisation de produits decrite dans la directive 2012/19/EU sur le D3:Catégorie 5
Indice de protection IP:IP20
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2:3
Classe de limitation d'énergie I²t:3
Altitude:2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution:tous climats
Température de calibration:40 °C
  • HMX416
    HMX416 Disjoncteur 4P 50kA C-16A 6M
    HMX416
  • HMX416
    Circuit Drawing 4 P.P. Courbe C, 50 kA
  • HMX416 Disjoncteur 4P 50kA C-16A 6M
  • Circuit Drawing 4 P.P. Courbe C, 50 kA
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.