Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

HMX440

Référence  Description Cond. 
BDC480EBloc dif 4P 125A 30mA AC1 pc.
pc.
BDH480EBloc dif 4P 125A 30mA HI1 pc.
pc.
BFC480EBloc dif 4P 125A 300mA AC1 pc.
pc.
BFH480EBloc dif 4P 125A 300mA HI1 pc.
pc.
BTC480EBloc dif 4P 125A réglable AC1 pc.
pc.
BTH480EBloc dif 4P 125A réglable HI1 pc.
pc.
MZ201CA 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ202Contact sign déf 10+1F 6A 240V AC1 pc.
pc.
MZ203BE 230-415VAC 110-130V DC1 pc.
pc.
MZ204BE 24-48V AC 12-48V DC1 pc.
pc.
MZ205BMT 48V DC1 pc.
pc.
MZ206BMT 230V AC1 pc.
pc.
MZ212Bobine à seuil 230V AC1 pc.
pc.
MZN130Cache-borne 1P4 pc.
pc.
MZN131Jeu 3 séparateurs de phase1 SET
SET
MZN175Kit verrouil manette plombable2 pc.
pc.
MZN176Fil de verrouillage pour produits modul.10 pc.
pc.
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.