Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LB601

LB601 Blindage platine de rue 1 logement

LB601

Blindage platine de rue 1 logement

Référence:LB601
pc.
EAN:

3599430004513

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:Référence MHF03X
Nombre de boutons d'appels:1
Couleur:Bronze métal et aluminium
Dimensions (LLxllxhh):160,4 x 145
Porte-étiquettes noms à personnaliser:oui
Avec code d'accès:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
  • LB601
    LB601 Blindage platine de rue 1 logement
    LB601
  • LB601 Blindage platine de rue 1 logement
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.