Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LB602

LB602 Blindage platine de rue 2 logements

LB602

Blindage platine de rue 2 logements

Référence:LB602
pc.
EAN:

3599430005220

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:Référence MHF04X
Nombre de boutons d'appels:2
Couleur:Bronze métal et aluminium
Dimensions (LLxllxhh):160,4 x 145
Porte-étiquettes noms à personnaliser:oui
Avec code d'accès:non
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
  • LB602
    LB602 Blindage platine de rue 2 logements
    LB602
  • LB602 Blindage platine de rue 2 logements
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.