Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LB721

LB721 Blindage platine de rue + clavier,  1 lgt

LB721

Blindage platine de rue + clavier, 1 lgt

Référence:LB721
pc.
EAN:

3599430005787

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:Référence MHF05X
Nombre de boutons d'appels:1
Couleur:Bronze métal et aluminium
Dimensions (LLxllxhh):223,4 x 145
Porte-étiquettes noms à personnaliser:oui
Avec code d'accès:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
  • LB721
    LB721 Blindage platine de rue + clavier,  1 lgt
    LB721
  • LB721 Blindage platine de rue + clavier,  1 lgt
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.