Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LB722

LB722 Blindage platine de rue + clavier,  2 lgt

LB722

Blindage platine de rue + clavier, 2 lgt

Référence:LB722
pc.
EAN:

3599430005794

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Compatible avec:Référence MHF06X
Nombre de boutons d'appels:2
Couleur:Bronze métal et aluminium
Dimensions (LLxllxhh):223,4 x 145
Porte-étiquettes noms à personnaliser:oui
Avec code d'accès:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
Indice de protection IP:IP54
  • LB722
    LB722 Blindage platine de rue + clavier,  2 lgt
    LB722
  • LB722 Blindage platine de rue + clavier,  2 lgt
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.