Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

LCA01F

LCA01F Poste intérieur + support + bloc sect EU

LCA01F

Poste intérieur + support + bloc sect EU

Référence:LCA01F
pc.
EAN:

3599430008511

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de touches:6
Mode de liaison:Radio Optwin®
Autonomie batterie:Combiné hors support : 15 jours
Alimentation du support:Secteur + 1 pile rechargeable lithium-ion fournie (MTU01X)
Couleur:Blanc et gris
Dimensions du combiné:54 x 150 x 28
Dimensions du support:83,1 x 125,78 x 67,4
Avec écran d'affichage:oui
Directive européenne WEEE:non concerné
  • LCA01F
    LCA01F Poste intérieur + support + bloc sect EU
    LCA01F
  • LCA01F Poste intérieur + support + bloc sect EU
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.