Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MHF03X

MHF03X Platine de rue 1 logement opaque

MHF03X

Platine de rue 1 logement opaque

Référence:MHF03X
pc.
EAN:

3599435012117

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appels:1
Touches rétro-éclairées:Oui
Mode de liaison:filaire bus 4 fils
Blindage:oui, en complément
Couleur:Sable
Dimensions (LLxllxhh):110 x 120 x 15
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:oui
Avec code d'accès:non
Avec lecteur de badges de proximité:oui
Directive européenne WEEE:concerné
Application:Pour logements individuels
  • MHF03X
    MHF03X Platine de rue 1 logement opaque
    MHF03X
  • MHF03X Platine de rue 1 logement opaque
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.