Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MHF04X

MHF04X Platine de rue 2 logements opaque

MHF04X

Platine de rue 2 logements opaque

Référence:MHF04X
pc.
EAN:

3599435012124

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appels:2
Touches rétro-éclairées:Oui
Mode de liaison:filaire bus 4 fils
Blindage:oui, en complément
Couleur:Sable
Dimensions (LLxllxhh):110 x 120 x 15
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:oui
Avec code d'accès:non
Avec lecteur de badges de proximité:oui
Directive européenne WEEE:concerné
Application:Pour logements individuels
  • MHF04X
    MHF04X Platine de rue 2 logements opaque
    MHF04X
  • MHF04X Platine de rue 2 logements opaque
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.