Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MHF05X

MHF05X Platine de rue 1 logement code opaque

MHF05X

Platine de rue 1 logement code opaque

Référence:MHF05X
pc.
EAN:

3599435012131

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appels:1
Touches rétro-éclairées:Oui
Mode de liaison:filaire bus 4 fils
Blindage:oui, en complément
Couleur:Sable
Dimensions (LLxllxhh):110 x 196 x 15
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:oui
Avec code d'accès:oui
Avec lecteur de badges de proximité:oui
Directive européenne WEEE:concerné
Application:Pour logements individuels
  • MHF05X
    MHF05X Platine de rue 1 logement code opaque
    MHF05X
  • MHF05X Platine de rue 1 logement code opaque
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.