Créer un compte myHager
  •  
  • Produits
  • Solutions
  • Outils & Services
  • Contact
  • En | Fr |

MHF06X

MHF06X Platine de rue 2 logements code opaque

MHF06X

Platine de rue 2 logements code opaque

Référence:MHF06X
pc.
EAN:

3599435012148

Cond.:1 pc.
Caractéristiques techniques
Nombre de boutons d'appels:2
Touches rétro-éclairées:Oui
Mode de liaison:filaire bus 4 fils
Blindage:oui, en complément
Couleur:Sable
Dimensions (LLxllxhh):110 x 196 x 15
Étiquetés, avec champ d'étiquetage:oui
Avec code d'accès:oui
Avec lecteur de badges de proximité:oui
Directive européenne WEEE:concerné
Application:Pour logements individuels
  • MHF06X
    MHF06X Platine de rue 2 logements code opaque
    MHF06X
  • MHF06X Platine de rue 2 logements code opaque
Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification.