Disjoncteurs h3+

Protégez. Mesurez. Communiquez.

La nou­velle gé­né­ra­tion de dis­jonc­teurs boî­tiers mou­lés Ha­ger h3+ ga­ran­tit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits, conju­guée à une sur­veillance pré­cise et in­té­grée de l’éner­gie pour tous les systèmes de dis­tri­bu­tion basse ten­sion.

Avec une taille de boîtier compacte, disponible de 25 à 630 A en 3 et 4 pôles, h3+ offre une performance de protection élevée et un pouvoir de coupure jusqu’à 110 kA.
Équipée d’un déclencheur magnéto-thermique ou d’un déclencheur électronique, la gamme de disjoncteurs boîtiers moulés possède un autre avantage : la flexibilité des réglages de protection pour toutes les installations de distribution électrique.

Vous avez le choix

Avec une taille de boîtier compacte, disponible de 25 à 630 A en 3 et 4 pôles, h3+ offre une performance de protection élevée et un pouvoir de coupure jusqu’à 110 kA. De la version traditionnelle au modèle intelligent et connecté : découvrez toutes les facettes de la gamme de disjoncteurs h3+.
La nouvelle génération de disjoncteurs boîtiers moulés h3+ est disponible en deux versions : la gamme traditionnelle pour la protection de vos installations électriques et le modèle energy pour accroître l’efficacité énergétique de vos bâtiments.

P160
P250
P630
  Disjoncteurs                      
  TM TM MAG MAG LSnI LSnI LSI LSI LSI Energy Energy Energy
  P160 P250 P160 P250 P160 P250 P160 P250 P630 P160 P250 P630
Pouvoir coupure 25, 50 ou 70kA 25, 50 ou 70kA 50 ou 70kA 50 ou 70kA 50 ou 70kA 50 ou 70kA 50 ou 70kA 50 ou 70kA 40, 50, 70, 110kA 50 ou 70kA 50 ou 70kA 40, 50, 70, 110kA
Calibre 25 -160 A 50 - 250 A 25 - 160 A 100 - 250 A 40 - 160 A 40 - 250 A 40 - 160 A 40 - 250 A 250 - 630 A 40 - 160 A 40 - 250 A 250 - 630 A
Nb pôles et déclencheurs 3P3D ou 4P4D
(N: 0 -100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0 -100%)
3P3D ou 4P4D 3P3D ou 4P4D 3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or
100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or
100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or 100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or 100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or 100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or 100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or 100%)
3P3D ou 4P4D
(N: 0, 50 or 100%)
Bloc différentiel Non Oui Non Oui Non Oui Non Oui Oui Non Oui Oui
Outil de configuration                   Oui Oui Oui
Afficheur déporté                   Oui Oui Oui
Version communicante                   Oui Oui Oui

Protection garantie avec les déclencheurs électroniques

TM, MAG, LSnl, LSI, energy : cinq modèles de déclencheurs conçus pour protéger efficacement vos installations et optimiser le coût de vos tableaux électriques.

P160-TM
P160 - LSnI
P160 - LSI
P160 - Energy

TM

01 Vis sécurisée

Le système ¼ de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l’installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.

02 Fenêtre de visualisation

Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d’auxiliaires sans ouvrir le capot.

03 Cadenassage intégré

La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.

LsnI

01 Vis sécurisée

Le système ¼ de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l’installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.

02 Fenêtre de visualisation

Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d’auxiliaires sans ouvrir le capot.

03 Cadenassage intégré

La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.

04 Interface vers l'outil de configuration

◾Configuration du disjoncteur via tablette ou ordinateur
◾Affichage de l'état et test de la courbe de déclenchement pour la documentation du système

LSI

01 Vis sécurisée

Le système ¼ de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l’installation du
produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.

02 Fenêtre de visualisation

Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d’auxiliaires sans ouvrir le capot.

03 Cadenassage intégré

La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.

04 Pré-alarme intégrée

◾Exportation limite imminente si le pourcentage définissable d'Ir est atteint
◾Augmente la disponibilité du système

05 Interface vers l'outil de configuration

◾Configuration du disjoncteur via tablette ou ordinateur
◾Affichage de l'état et test de la courbe de déclenchement pour la documentation du système

Energy

01 Vis sécurisée

Le système ¼ de tour pour accéder aux auxiliaires vous permet de gagner du temps lors de l’installation du produit. La vis sécurisée offre un confort supplémentaire.

02 Fenêtre de visualisation

Les fenêtres en façade permettent une vision rapide des types d’auxiliaires sans ouvrir le capot.

03 Cadenassage intégré

La manette est verrouillable directement, sans accessoire complémentaire.

04 Pré-alarme intégrée

◾Exportation limite imminente si le pourcentage définissable d'Ir est atteint
◾Augmente la disponibilité du système

05 Alarme contact configurable

◾Jusqu'à 12 alarmes peuvent être configurées à partir des mesures
◾Flexible et évolutif
◾Paramétrage étendu

06 Affichage de la mesure

◾ Mesures: I, U, P, Q, S, E, ∑I, ∑P, f, PF, THD, etc.
◾ Écran OLED rotatif avec une excellente lisibilité dans tous les niveaux d'éclairage ambiant
◾ Précision de classe 1 pour les puissances actives et le comptage d'énergie

07 Interface vers l'outil de configuration

◾Configuration du disjoncteur via tablette ou ordinateur
◾Affichage de l'état et test de la courbe de déclenchement pour la documentation du système

08 Option de connexion au panneau d'affichage pour l'installation de la porte

◾Configuration du disjoncteur via un panneau d'affichage externe

◾Affichage de l'état et de la mesure

Une approche basée sur les besoins

TM

LsnI

LSI

Energy

Facile à installer

Pensée pour les professionnels, la gamme de disjoncteurs h3+ boîtiers moulés est sans aucun doute le modèle le plus adapté aux exigences d’installation. Compact et ergonomique, h3+ est particulièrement facile à intégrer dans les tableaux électriques. Simplicité de mise en oeuvre, rapidité de câblage : tout est fait pour optimiser l’installation. Les disjoncteurs h3 + offrent de nombreux avantages uniques tels que la Classe 1 sur la puissance active et la facilité d'installation et de configuration. Cela simplifie votre travail lors de la planification ou de l'installation d'un appareillage basse tension. Cela rend également la gestion des bâtiments plus sûre et plus efficace pour les opérateurs de bâtiments. Des avantages que vous ne trouverez que chez Hager.

h3 + Energy - Pour aller plus loin

Contacts auxiliaires - installez, c'est prêt!

Que vous utilisiez le nouveau h3+ ou le h3 existant : nos auxiliaires s'adaptent à tous les disjoncteurs. Un contact auxiliaire spécial combinant les informations de position et d'alarme est disponible pour le déclencheur Energy.

Appareil de mesure multifonctionnel pour l'installation de la porte

Un panneau d'affichage est disponible pour le disjoncteur h3+ équipé des déclencheurs Energy. Il permet la surveillance complète, ainsi que le réglage et la configuration. L'affichage du panneau est principalement destiné à la visualisation des mesures, à la définition des paramètres de protection et à la gestion des alarmes.

Gestion de l'énergie avec la solution agardio

Deux modules sont disponibles pour la communication via le Modbus RTU, permettant aux mesures et aux informations d'état d'être disponibles à distance. De cette manière, le disjoncteur h3 + peut également être utilisé comme appareil de mesure multifonction et peut fournir des mesures via un système de surveillance de l'énergie tel qu'agardio.manager.

Configuration en ligne

Avec le nouvel outil de configuration, vous pouvez facilement configurer tous les disjoncteurs h3 + Energy depuis un PC, une tablette ou un smartphone. Aucun logiciel spécial n'est requis grâce au serveur Web intégré. C'est aussi simple que ça:

01 Connexion à l'outil de configuration

Utilisez un câble de connexion pour connecter l'outil de configuration à l'interface à l'avant du disjoncteur. L'outil peut être facilement fixé à la porte du boîtier à l'aide de l'aimant intégré à l'arrière du disjoncteur - vous laissant les deux mains libres pour la programmation.

02 Activation de l'outil de configuration

Une batterie est intégrée à l'outil de configuration. Cela alimente l'unité de déclenchement du disjoncteur dès que vous allumez l'outil. De cette manière, vous pouvez configurer le nouveau h3+ Energy en toute sécurité sans alimentation secteur.

03 Connexion via un navigateur Web

Connectez-vous avec votre mot de passe. Après la connexion, les paramètres peuvent être configurés et l'état peut être facilement communiqué via le navigateur - sans logiciel spécial.

04 Configuration des paramètres

Vous pouvez maintenant définir et vérifier des paramètres tels que la courbe de déclenchement de l'unité de déclenchement ou la configuration d'alarme avec l'outil de configuration. Pendant le fonctionnement, vous pouvez également utiliser l'outil de configuration pour le diagnostic et appeler toutes les mesures courantes et l'état, par ex. historique de commutation et d'événements, nombre de cycles de commutation, etc.

Téléchargements

Disjoncteurs h3+
PDF 3,6 Mo
Catalogue technique disjoncteurs boîtiers moulés h3+ 630A
PDF 39,7 Mo